- Distancia focal: 25,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.7" (APS-C)
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
- Perspectiva (HxVxD): 50,0° x 38,0° x 61,5°
- IR corregido
- Conexión del objetivo: TFL-Mount (M35 x 0,75)
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38,0° x 50,0° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 1.7" |
| Resolución | 30,00 MP |