- Distancia focal: 100,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.7"
- Rango de apertura (F): 2.8-22
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,50 m
- Perspectiva (HxVxD): 12,7° x 9,6° x 15,9°
- IR corregido
- Conexión del objetivo: TFL-Mount (M35 x 0,75)
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 9,6° x 12,7° |
| Distancia focal | 100,0 mm |
| Clase óptica | 1.7" |
| Resolución | 30,00 MP |