- Distancia focal: 9,6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 3.7
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,07 m
- Perspectiva (HxV): 43° x 30°
- Distancia focal posterior: 6,1 mm
- Profundidad de inmersión: 10 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,0° x 43,0° |
| Distancia focal | 9,6 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 4,20 MP |
Hoja de datos
Datos CAD