- Distancia focal: 2,6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
- Rango de apertura (F): 2.5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,04 m
- Perspectiva (HxV): 141° x 90°
- Distancia focal posterior: 5,2 mm
- Profundidad de inmersión: 13,75 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 90,0° x 141,0° |
| Distancia focal | 2,6 mm |
| Clase óptica | 1/2.5" |
| Resolución | 4,20 MP |
Hoja de datos
Datos CAD