Placa de calibración IDS 500 mm

Placa de calibración IDS 500 mm

Placa de calibración IDS 500 mm
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Dimensiones exteriores (L x An x Al): 500 x 500 x 4 mm
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Placa de calibración IDS de 500 mm para definir el sistema de coordenadas de trabajo
  • Dimensiones exteriores (L x An x Al): 500 x 500 x 4 mm

Para realizar una calibración precisa de la cámara con IDS peak ICV, descargue los datos de calibración correspondientes (archivo de descripción JSON) para su placa de calibración IDS en la sección de descargas.

La calibración determina los parámetros exactos de la cámara y constituye la base para realizar mediciones precisas, así como para la corrección de la distorsión de la imagen del objetivo (undistorsión). Encontrará más detalles sobre cómo realizar la calibración de la cámara en la documentación de IDS peak ICV.

Número de artículo
  • Placa de calibración IDS 500 mm: 1012041
 
 
It's so easy!