Cable estándar de I/O, recto, 3 m

Cable estándar de I/O, recto, 3 m

Cable estándar de I/O, recto, 3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
8 polos a extremo abierto
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Cable: Cable I/O
  • Tipo de cable: Cable estándar
  • Conector: WR-WTB 1.00 mm terminal hembra - 8 polos a extremo abierto, pelado
  • Radio de curvatura: >15 x diámetro exterior
  • Longitud del cable: 3 m
Número de artículo
  • Cable estándar de I/O, recto, 3 m: AD00335
adecuado para USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
bloqueable No
atornillable No
Hoja de datos
 
 
It's so easy!