E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, recto, bloqueable, IP69K, 5 m

E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, recto, bloqueable, IP69K, 5 m

E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, recto, bloqueable, IP69K, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Conector hembra de 8 pines, recto, bloqueable en extremo abierto
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: E/S + Fuente de alimentación
  • Tipo de cable: Cable estándar, IP69K, 6 hilos para disparador y flash, 2 hilos para alimentación eléctrica
  • Conector: Conector hembra de 8 pines, recto, bloqueable en extremo abierto
  • Longitud del cable: 5,0 m
Número de artículo
  • E/S + alimentación eléctrica, cable estándar, recto, bloqueable, IP69K, 5 m: 1012859
adecuado para GigE uEye FA
bloqueable Sí
atornillable No
Hoja de datos
 
 
It's so easy!