E/S, cadena portacable, recto, atornillable, 5 m

E/S, cadena portacable, recto, atornillable, 5 m

E/S, cadena portacable, recto, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Hembra Hirose HR25 de 8 polos, recto, atornillable a extremo abierto
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Cable: E/S
  • Typo de cable: cadena portacable, simple apantallado en AWG 24
  • Conector: conector hembra Hirose HR25 de 8 polos (HR25-7TP-8S), recto, atornillable a extremo abierto
  • Longitud: 5,0 m
  • Radio de flexión: 7,5 x OD (7,5 x 4.4 mm = 33 mm)
Número de artículo
  • E/S, cadena portacable, recto, atornillable, 5 m: AD00232
adecuado para GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!