Cable para cadena portacables E/S, recto, atornillable, 10 m

Cable para cadena portacables E/S, recto, atornillable, 10 m

Cable para cadena portacables E/S, recto, atornillable, 10 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Hirose de 8 pines HR25, recto, atornillable en extremo abierto
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: Cable I/O
  • Tipo de cable: Cable para cadena portacables, todas las señales, apantallado en AWG28
  • Conector: Conector Hirose de 8 pines HR25 (HR25-7TP-8S), recto, atornillable en extremo abierto
  • Ciclos de flexión: 1,1 millones
  • Radio de curvatura de la cadena portacables: 75 mm
  • Velocidad: 3,3 m/s
  • Aceleración: 10 m/s²
  • Longitud del cable: 10 m
Número de artículo
  • Cable para cadena portacables E/S, recto, atornillable, 10 m: 1011996
adecuado para GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!