GigE, recto, atornillable, IP69K, 5 m

GigE, recto, atornillable, IP69K, 5 m

GigE, recto, atornillable, IP69K, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Ethernet industrial M12 de 8 pines, recto, atornillable a RJ45, recto
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: Cable de conexión GigE
  • Tipo de cable: Cable Ethernet, AWG26, IP69K
  • Conector: Ethernet industrial M12 de 8 pines, recto, atornillable a RJ45, recto
  • Radio de curvatura estático: 6 x OD (6 x 6,6 mm = 39,6 mm) movimiento simple
  • Ciclos de flexión: no móvil
  • Radio de curvatura de la cadena portacables: 120 mm
  • Longitud del cable: 5,0 m
Número de artículo
  • GigE, recto, atornillable, IP69K, 5 m: 1012292
adecuado para GigE uEye FA, GigE uEye SFA
bloqueable Sí
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!