- Cable: Cable de conexión GigE
- Tipo de cable: Cable Ethernet, AWG26, IP69K
- Conector: Ethernet industrial M12 de 8 pines, recto, atornillable a RJ45, recto
- Radio de curvatura estático: 6 x OD (6 x 6,6 mm = 39,6 mm) movimiento simple
- Ciclos de flexión: no móvil
- Radio de curvatura de la cadena portacables: 120 mm
- Longitud del cable: 15,0 m
| Número de artículo |
|
|---|---|
| adecuado para | GigE uEye FA, GigE uEye SFA |
| bloqueable | Sí |
| atornillable | Sí |
Hoja de datos