GigE, Cat6a, IP65/67, recto, atornillable, 5 m - Cables de interfaz - Accesorios - Productos

GigE, Cat6a, IP65/67, recto, atornillable, 5 m

GigE, Cat6a, IP65/67, recto, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Ethernet industrial M12 con codificación X, recto, a RJ45
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Cable: GigE
  • Typo de cable: cable de Ethernet PUR, Cat6a, IP65/67, verde
  • Conector: Ethernet industrial M12 con codificación X, recto, atornillable, a RJ45
  • Longitud: 5,0 m
Número de artículo
  • GigE, Cat6a, IP65/67, recto, atornillable, 5 m: AD00076
adecuado para Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye ACP, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, IDS NXT rome, Nion
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!