GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 20 m

GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 20 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
8 broches ethernet industrial M12, recto, atornillable a RJ45
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: GigE cable latiguillo
  • Typo de cable: Cable de Ethernet, Cat6a, AWG26, IP65/67
  • Conector: 8 broches ethernet industrial M12, recto, atornillable a RJ45
  • Radio de curvatura: 5 x OD (5 x 6,4 mm = 32 mm) con movimiento ocasional, 10 x OD (10 x 6,4 mm = 64 mm) con movimiento constante
  • Longitud: 20,0 m
Número de artículo
  • GigE, Cat6a, recto, atornillable, IP65/67, 20 m: 1012527
adecuado para Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA
bloqueable Sí
atornillable Sí
 
 
It's so easy!