Adaptador universal Ensenso 4x M8 de 4 polos

Adaptador universal Ensenso 4x M8 de 4 polos

Adaptador universal Ensenso 4x M8 de 4 polos
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
4x M8 de 4 polos para alimentación eléctrica, Trigger In, cámara, Flash Out
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable adaptador universal ENSENSO M8 4 polos
  • 4x M8 de 4 polos para alimentación eléctrica, Trigger In, cámara, Flash Out
  • LIFYDY 7 x 0,05
  • Longitud: 150 mm (Supply-Camera)
  • Longitud: 100 mm respectivamente (Supply-Trigger In y Camera-Flash Out)
  • Entrada disparador: RSMC 4, conector M8 de 4 polos, clavija
  • Supply: RSMC 4, conector M8 de 4 polos, clavija
  • Flash Out: RKMC 4, conector M8 de 4 polos, hembra
  • Cámara: RKMC 4, conector M8 de 4 polos, hembra
  • Etiquetas identificativas en los cables

Directamente adecuado para Ensenso S/X; puede que otras cámaras precisen cables adaptadores adicionales.

Número de artículo
  • Adaptador universal Ensenso 4x M8 de 4 polos: AD00351
 
 
It's so easy!