Placa de calibración Ensenso, 390 mm, vidrio

Placa de calibración Ensenso, 390 mm, vidrio

Placa de calibración Ensenso, 390 mm, vidrio
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Para definir el sistema de coordenadas del área de trabajo
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Placa de calibración Ensenso 390 mm
  • Dimensiones exteriores 390 x 390 x 4 mm
  • Cuadrícula de puntos de 48 mm con 112 puntos
  • negro mate con rejilla y codificación de altura
  • Vidrio
  • País de origen: DE
  • Recambio para AL00091
Número de artículo
  • Placa de calibración Ensenso, 390 mm, vidrio: 1010957
 
 
It's so easy!