Sistema de ventilación activa para la familia de cámaras IDS uEye Warp10
Este sistema de ventilación ha sido desarrollado especialmente para todos los modelos de cámaras de la serie IDS uEye Warp10 con montura C o montura TFL. La refrigeración activa se realiza mediante un ventilador eléctrico integrado en una placa de aluminio disipadora del calor.
De este modo, la temperatura de funcionamiento de la cámara se reduce en unos 10 °C. La reducción de la generación de calor puede disminuir significativamente el ruido térmico de la cámara y, por lo tanto, optimizar la calidad de la imagen, lo que resulta ideal para aplicaciones exigentes en el procesamiento industrial de imágenes.
| Número de artículo |
|
|---|
Hoja de datos