Tarjeta 10G POE + PCie x4 Gen 3, 1 puerto, RJ45

Tarjeta 10G POE + PCie x4 Gen 3, 1 puerto, RJ45

Tarjeta 10G POE + PCie x4 Gen 3, 1 puerto, RJ45
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Incluye: Tarjeta PCI Express, CD de controladores, instrucciones de uso
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Fabricante: IOI
  • Interfaz: 1 x PCI Express x4, Gen 3
  • Chipset: Marvell AQrate PHY (AQC107)
  • Conexiones: 1 x 10 Gigabit LAN con PoE+ RJ45 y base con conexión de tornillo, 1 conexión de alimentación SATA de 15 pines
  • Tasa de transferencia de datos: Fast Ethernet hasta 100 Mbps, Gigabit Ethernet hasta 1 Gbps, NBASE-T (borrador) con hasta 2,5 Gbps y 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
  • Sistema operativo: Kernel Linux 3.12 o superior, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • Sistemas de hardware: 10 Gigabit Ethernet
  • Soporta jumbo frames de hasta 16 KB
  • Soporta IEEE 802.3at
  • Incluye: Tarjeta PCI Express, CD de controladores, instrucciones de uso
Número de artículo
  • Tarjeta 10G POE + PCie x4 Gen 3, 1 puerto, RJ45: 1012500
 
 
It's so easy!