Notas de la versión 2.6 de IDS peak
Introducción
En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.6 de IDS peak. Esta versión introduce mejoras en el canal de streaming de la GEV Transport Layer.
IDS peak 2.6.2
Mejoras generales
- Optimización del modo linescan. Para ello se ha introducido el nuevo parámetro ResendRequestTimeout en LossHandlingMode "Unlimited". Tenga en cuenta que a partir de la versión 2.6.2 el parámetro FrameAbortTimeout ya no se utiliza en LossHandlingMode "Unlimited".
- Optimización del rendering en IDS peak IPL
- Optimización de la estabilidad en U3V Transport Layer
- En Linux: Mejoras de rendimiento en la definición de parámetros en U3V Transport Layer
Versiones de componentes modificadas en IDS peak 2.6.2
| Componente | Versión Windows | Versión Linux |
| IDS peak IPL | 1.9.1.0 | 1.9.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.8.0.1 | 1.8.0.1 |
| Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool IP Config | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
| Tool Device Password | 1.0.1.0 | 1.0.1.0 |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.2.0 | 1.12.2.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.2.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.2.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.2.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.9.0 | - |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Fecha: 2023-11-24
IDS peak 2.6.1
Mejoras generales
GEV Transport Layer
Esta versión corrige varios errores en GEV Transport Layer:
- Se ha subsanado un error que impedía la captura de imágenes con varias direcciones IP asignadas a un adaptador de red. Tenga en cuenta que la cámara ha de seguir estando en la subred de la dirección principal.
- Se ha subsanado un error que provocaba que la cámara (RemoteDevice) no señalara ningún evento.
Versiones de componentes modificadas en IDS peak 2.6.1
| Componente | Versión Windows | Versión Linux |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.1.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.1.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.1.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
Fecha: 2023-10-31
IDS peak 2.6
Funciones nuevas y modificadas
IDS peak genericSDK
En la versión IDS peak 2.5 ya se corrigió un error en la interfaz IDS peak genericPython. Esta corrección ha conllevado un cambio en la API. Se trata del siguiente:
| Acción anterior | Acción nueva |
ids_peak_ipl.Image.CreateFromSizeAndBuffer |
ids_peak_ipl.Image_CreateFromSizeAndBuffer |
GEV Transport Layer
En la GEV Transport Layer se ha revisado el canal de streaming y se ha añadido un nuevo modo para reenviar paquetes perdidos. El nuevo modo "Unlimited" mejora la estabilidad de transmisión y compensa mejor las pérdidas ocasionales de paquetes.
Encontrará el nuevo modo en el nodo LossHandlingMode (DataStream > StreamControl). Esto significa que hay disponibles los siguientes modos para LossHandlingMode:
Para más información sobre los diferentes modos de LossHandlingMode consulte el Manual IDS peak.
Durante la actualización se han introducido también los siguientes cambios:
- El nodo LossHandlingMode estaba mal escrito (LosshandlingMode). Se ha corregido.
- El nuevo nodo FrameAbortTimeout sustituye al nodo anterior StreamChannelMinBlockCompleteTimeout.
- FrameAbortTimeout y LossHandlingExtent dependen ahora de LossHandlingMode.
- Se han introducido los siguientes contadores en DataStream > StreamMonitor: IncompleteFramesPacketUnavailable, IncompleteFramesStop, IncompleteFramesTimeout.
Nota: El nuevo modo "Unlimited" arroja mejores resultados en la mayoría de los casos y debería utilizarse si hay problemas con la estabilidad de transmisión ("Incompletes").
En la nueva versión completa de IDS peak, el modo por defecto de LossHandlingMode cambiará de "Limited" a "Unlimited".
Mejoras generales
- Se ha corregido y optimizado la lista de dispositivos para que vaya más rápido.
Versiones de componentes utilizadas en IDS peak 2.6
| Componente | Versión Windows | Versión Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.5.1.0 | 1.5.1.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.6.2.0 | 1.6.2.0 |
| IDS peak IPL | 1.9.0.0 | 1.9.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.2.1.0 | 1.2.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.3.0 | 1.4.3.0 |
| Tool Device Update | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool IP Config | 1.4.2.0 | 1.4.2.0 |
| Tool Device Password | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.12.0.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.12.0.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.12.0.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.4.8.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| GenICam | 3.2 | 3.2 |
Fecha: 2023-10-11