IDS peak 2.5

Notas de la versión 2.5 de IDS peak

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.5 de IDS peak. Con la nueva versión IDS peak comfortC soporta eventos e I2C. Se ha añadido además un nuevo cuadro de diálogo en IDS peak Cockpit para I2C. En U3V Transport Layer (U3VK, Windows) se puede utilizar ahora el thread IPO (hilo para optimizar el rendimiento en el registro de imágenes).

IDS peak 2.5.1

Mejoras generales

IDS peak Cockpit

Esta versión corrige varios errores en IDS peak Cockpit:

  • Se ha corregido un problema con la visualización de la curva de intensidad.
  • Se han corregido errores que podían producirse al abrir una cámara U3-33F0XCP o una cámara U3-33FxXLE en IDS peak Cockpit.
  • Se ha revisado el comportamiento de los controles deslizantes en IDS peak Cockpit.
  • Se ha corregido un error en el diálogo de carga de firmware.

Fecha: 2023-09-12

IDS peak 2.5

Funciones nuevas y modificadas

IDS peak Cockpit

La nueva versión añade en IDS peak Cockpit un nuevo cuadro de diálogo para funciones I2C que le permite leer y escribir datos por I2C. Para poder utilizar I2C la cámara tiene que ser compatible con I2C y funcionar con una versión de firmware 3.20 o superior.

Diálogo «I2C»
Diálogo «I2C»

Se ha añadido a los cuadros de diálogo de los ajustes automáticos (exposición automática, ganancia automática, autofoco, balance automático de blancos) un parámetro para omitir imágenes. Este parámetro permite especificar el número de imágenes que debe excluirse del ajuste automático en el modo freerun.

Se ha optimizado el rendimiento de diversas funciones en IDS peak Cockpit, de modo que tanto el histograma como las funciones de espejo y rotación de imágenes se ejecutan más rápido.

IDS peak comfortSDK

Esta versión introduce una nueva cola de mensajes que le permite consultar, si lo desea, notificaciones sobre eventos específicos de la cámara. Esto le permite intervenir de forma selectiva, por ejemplo, cuando se ha completado el enfoque o la exposición y es necesario activar manualmente el proceso subsiguiente. Para comprender mejor cómo utilizar la nueva función disponemos de una muestra de código fuente.

También se han introducido funciones I2C para las cámaras IDS Vision. Para esta función se requiere el firmware de visión 3.20 o superior. I2C permite controlar dispositivos externos a través de la cámara (send) o desencadenar acciones en el host mediante consultas de interfaz (receive). Esto es especialmente útil, por ejemplo, en el desarrollo de dispositivos y circuitos.

IDS peak IPL (Image Processing Library)

Se ha optimizado el rendimiento de IDS peak IPL, por ejemplo en lo que a la rotación de imágenes o el cálculo del histograma se refiere.

IDS peak AFL (Auto Feature Library)

La versión 2.4 ya introducía con IDS peak AFL una función de enfoque automático optimizado para determinadas cámaras IDS. La versión actual 2.5 refuerza la apuesta por la automatización con la inclusión del balance de blancos y la regulación del brillo automáticos. Estas prácticas funciones automáticas están disponibles tanto con IDS peak comfortC como con Python y C++ / C#.

GEV Transport Layer / U3V Transport Layer / uEye Transport Layer

Si utiliza USB3 Transport Layer (U3VK, solo Windows) puede utilizar también el thread IPO (hilo para optimizar el rendimiento en el registro de imágenes). El thread IPO incrementa sustancialmente la carga de la CPU para evitar que todos los núcleos de la CPU se pongan en modo reposo (estado C) a la vez. El thread IPO garantiza que haya como mínimo un núcleo de la CPU disponible para procesar cualquier streaming de datos que se produzca.

Mejoras generales

  • En las redes de muestra para la evaluación de imágenes basada en IA los caracteres especiales no se visualizaban correctamente. También aparecían por equivocación denominaciones en alemán en lugar de en inglés.

Limitaciones conocidas

Las listas de limitaciones conocidas se encuentran en los archivos ReadMe correspondientes para Windows y Linux.

Productos descatalogados

A partir de esta versión IDS Vision Cockpit ya no está disponible en el menú de configuración.

Fecha: 2023-07-04