Notas de la versión IDS peak 2.13
Introducción
En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.13 de IDS peak. Además de una interfaz .NET en Linux, esta versión también introduce mejoras en el IDS peak Cockpit y en la capa de transporte.
IDS peak 2.13
Funciones nuevas y modificadas
IDS peak Cockpit
- Se ha añadido el ajuste de limitación de ancho de banda al cuadro de diálogo «Brillo/frecuencia de imagen». Esto le permite limitar directamente el ancho de banda de una cámara específica. Como antes, puede seguir utilizando el cuadro de diálogo «Gestión del ancho de banda» para configurar el ancho de banda de varias cámaras.
- En el cuadro de diálogo «Monitor de rendimiento», verá información sobre el modelo de cámara y la versión del firmware en la parte superior.
- Puede hacer zoom en la ventana de la cámara en incrementos más finos (combinación de teclas: CTRL + Mayús + rueda del ratón).
IDS peak comfortSDK
- Se han añadido nuevas funciones para controlar el binning y el decimación a través del motor correspondiente (sensor o FPGA).
- Se han añadido nuevas funciones para controlar el binning y el decimación en la cadena de procesamiento de imágenes.
- Se han añadido nuevas funciones para el uso del escalado de imágenes.
- Se han añadido nuevas funciones para obtener una lista de formatos de píxel compatibles para la medición de la nitidez.
IDS peak genericSDK
- La clase
FileAdapterpermite acceder a los archivos de la memoria permanente de la cámara. Ofrece prácticas funciones para leer, escribir y borrar archivos. - Se han añadido nuevas funciones de conveniencia al genericSDK del IDS peak para simplificar el acceso a los nodos y al NodeMap.
GEV Transport Layer / U3V Transport Layer
- Con los nuevos nodos de la categoría OIDMonitor, puede consultar información ampliada sobre la tarjeta de red, la interfaz de red y la información sobre paquetes. OIDMonitor sólo está disponible cuando se utiliza la versión del kernel de GigE Vision Transport Layer (GEVK) en Windows.
uEye Transport Layer
Se han añadido funciones adicionales al Transport Layer de uEye para facilitar el manejo de las cámaras uEye (modelos UI) bajo IDS peak:
- Utilice el escalado de imagen interno del sensor con ScalingSelector (según modelo).
- Puede utilizar el nodo uEyeROI para establecer rápidamente una ROI (región de interés) con un comando.
Mejoras generales
- Introducción de una interfaz .NET en Linux: .NET permite desarrollar aplicaciones para Linux y Windows independientemente de la plataforma. A partir de IDS peak 2.13 es posible desarrollar aplicaciones .NET en Linux. El Léame describe cómo instalar la interfaz .NET de IDS peak en Linux. Para utilizar la interfaz .NET, se requiere .NET 5 o superior.
Versiones de componentes utilizadas en IDS peak 2.13
| Componente | Versión Windows | Versión Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.1.0 | 1.13.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.1.0.0 | 2.1.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Update | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| Tool IP Config | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.17.0.0. | 1.17.0.0. |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.17.0.0. | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.2.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.17.0.0. |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.17.0.0. | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.17.0.0. | 1.17.0.0. |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Fecha: 2024-10-31