IDS NXT 2.5

Notas de la versión IDS NXT 2.5

Introducción

En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 2.5. El paquete contiene los siguientes componentes:

IDS lighthouse 2.5

Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 1.4.0

Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 1.4.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 1.4.0

IDS NXT cockpit 2.4.0

Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 21H1, 20H2, 2004, 1909).

Nota: IDS NXT cockpit 2.4 no se puede utilizar para operar una cámara IDS NXT vegas. Para los modelos IDS NXT vegas deberá utilizar IDS NXT cockpit 1.2.4.

Funciones nuevas y modificadas

  • Nuevas funciones de cámara: Con IDS NXT cockpit 2.4.0 ampliamos los parámetros de cámara existentes. Junto con las funciones habituales dispondrá a partir de ahora de nuevos parámetros (es necesario tener instalado IDS NXT OS 1.4.0 o superior en la cámara). Estos nuevos parámetros son:
    • Binning 2x2 y 4x4
    • Corrección gamma (en la configuración avanzada de ganancia)
  • En la nueva área "Sensor-ROI" podrá limitar la imagen directamente en el sensor. De esta forma solo se lee y procesa la sección de imagen elegida, lo cual requiere menos memoria y acelera el tiempo de procesamiento.
  • Utilice el modo Linescan para, por ejemplo, inspeccionar objetos de rotación simétrica. Con ayuda del modo Linescan puede registrar de forma continua las zonas delgadas de un objeto en rotación. Estas zonas se agregan después directamente en la cámara para formar una imagen. El modo Linescan también le permite "desenrollar" el objeto inspeccionado y representarlo como una imagen 2D. A continuación, puede analizar esta imagen directamente en la cámara con ayuda de una app de visión artificial.
  • Con la función de copia de seguridad puede realizar una copia de seguridad de los datos de la cámara. La copia de seguridad generada se puede cargar además en una cámara IDS NXT de idénticas características para transferir directamente a la nueva cámara todos sus ajustes y aplicaciones.
Configurar Sensor-ROI

Mejoras generales

  • Se ha subsanado la fuga de memoria que sobrecargaba la memoria principal con IDS NXT cockpit en funcionamiento continuo.
  • Se ha acelerado la actualización del firmware de la cámara.
  • El VApp Manager muestra ahora el consumo de memoria de las apps de visión artificial.
  • Se han añadido barras de progreso en la interfaz gráfica durante la carga y descarga de archivos.
  • Se ha subsanado un fallo que impedía guardar imágenes en una ruta de archivo con un "." (punto).

Apps de visión artificial

Object Detector 2.0.4

  • En Object Detector puede definir una o varias ROI (Region of Interest). Dentro de las ROI se pueden reconocer objetos en cualquier posición por medio de la detección.
  • Se ha modificado la forma de mostrar los resultados en la interfaz REST para poder representar ROIs.
  • El archivo de resultados XML incluye ahora la información sobre las ROI. El archivo de resultados XML se transfiere por FTP junto con las imágenes.
  • Se ha subsanado un error que podía provocar resultados erróneos después de conmutar una CNN (convolutional neural network).
Object Detector con 2 ROIs para detección

Classifier 1.3.10

  • Se ha revisado la app de visión artificial para la función de binning, de modo que cuando active el binning se actualizará una ROI ya creada.

CNN Evaluator 2.4.7

  • Se ha subsanado un fallo que impedía descargar el archivo de resultados JSON desde la página web de la app de visión artificial en Microsoft Edge.

OPC UA Server 1.3.0

  • Es compatible con las nuevas funciones de cámara: binning, corrección gamma, ROI del sensor y modo de barrido lineal. Requisito: La cámara ha de tener instalado IDS NXT OS 1.4.0 o superior.

IDS NXT Vision App Creator 1.4.0

  • La API IDS NXT se ha actualizado a la versión 2.4.0 para que pueda programar apps de visión artificial para IDS NXT OS 1.4.0.
  • Se han actualizado las plantillas de plugins y apps de visión artificial (p. ej. soporte de páginas web de apps de visión artificial).
  • A partir de ahora los ejemplos de código fuente para apps de visión artificial están disponibles en GitHub: https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples.
  • Se ha subsanado un fallo para que Oracle Virtual Box pueda utilizarse también en la versión 6.1.20 o superior.

Fecha: 2022-02-17