IDS NXT 4.1

Notas de la versión IDS NXT 4.1

Introducción

En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 4.1. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:

IDS lighthouse 4.1

Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.1

Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 4.1 en Notas de la versión IDS NXT OS 4.1

IDS NXT cockpit 4.1

Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2) y, con Windows 11 de 64 bits (versión 23H2).

Funciones nuevas y modificadas

  • Soporte de aplicaciones de visión de tipo .mvapp para IDS NXT malibu.
  • Streaming:
    • Para aumentar la seguridad, se ha implementado la autenticación para acceder a los Streams.
    • Los ajustes de la pestaña "Streaming" sólo son posibles en el perfil de usuario "Admin". Los ajustes pueden consultarse en el perfil de usuario "Servicio".
    • Compatibilidad con resoluciones de transmisión adicionales (1440 x 1080, UHD y WQHD)
    • Se ha puesto en marcha un nuevo Stream (Stream 3). Stream 3 soporta streaming vía HTTP.

Mejoras generales

  • Mejoras de estabilidad en relación con la configuración de Streaming.
  • Se ha añadido un mensaje de error a la información sobre el estado del sistema. El mensaje aparece si se ha producido un problema con el sensor.
  • Los resultados de Vision App se muestran con los símbolos de las unidades del SI.
  • El índice y, a continuación, el identificador se utilizan ahora para la secuencia de visualización de los resultados de Vision App.
  • Mejora del rendimiento mediante la limpieza de los procesos en segundo plano.

Correcciones de fallos

  • Un error provocó que no se confirmara el cambio inicial de contraseña en el Finder. Después de cambiar correctamente su contraseña en el Finder, se confirmará el cambio de contraseña y se iniciará la sesión automáticamente.
  • Un error provocaba que el diálogo "Actualización del sistema operativo IDS NXT disponible" se mostraba incorrectamente. Este error ha sido corregido. Este cuadro de diálogo aparece si la cámara tiene instalada una versión de sistema operativo anticuada.
  • Un error provocaba que, tras modificar la dirección IP, algunas veces no se restableciera automáticamente la conexión con la cámara. Este error ha sido corregido.

Apps de visión artificial

Anomaly Finder 4.1

  • Nueva aplicación de visión para la detección de anomalías. La aplicación de visión Anomaly Finder permite reconocer las desviaciones del estado objetivo entrenado. La Vision App no contiene una CNN, ya que la detección de anomalías sólo proporciona resultados fiables si la CNN ha sido entrenada con imágenes de la situación de aplicación correspondiente. Puede entrenar una CNN con sus propias imágenes en IDS lighthouse.
    La Vision App está disponible para las familias de cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome (.vapp) así como para las cámaras IDS NXT malibu (.mvapp). Encontrará la aplicación Vision adecuada para su cámara en el área de descargas una vez que haya seleccionado el modelo de su cámara.

Classifier 4.1

  • Vision App Classifier 4.1 solo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu. Anteriormente, todas las aplicaciones de visión para cámaras IDS NXT tenían el formato de archivo .vapp. Las aplicaciones de visión para cámaras IDS NXT malibu ya están disponibles en formato de archivo .mvapp. Esto hace que la asignación entre la aplicación Visión y la cámara compatible sea directamente visible. Utilice la aplicación Vision Classifier 3.1 para las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome.

CNN Evaluator 4.1

  • La aplicación de visión CNN Evaluator ahora también está disponible para las cámaras IDS NXT malibu.
  • La aplicación de visión CNN Evaluator 4.1 (.mvapp) sólo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu. Requisito: IDS NXT OS 4.0 o superior.
  • La aplicación de visión CNN Evaluator 4.1 (.vapp) es compatible con las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome. Requisito: IDS NXT OS 3.1 o superior.

GPIO Gateway 4.1

  • Breaking Change: Se han cambiado los nombres de los configurables. Ya no empiezan por una letra y un guión bajo, sino que constan únicamente del nombre del respectivo configurable.
  • Ya no encontrará los detalles de la última inferencia en "Ajustes", sino en una nueva zona de "Información".
  • Se han ampliado los textos informativos del plugin.
  • El plugin GPIO Gateway ahora también está disponible para las cámaras IDS NXT malibu. Encontrará el plugin adecuado para su cámara en el área de descargas después de haber seleccionado el modelo de su cámara.

Object Detector 4.1

  • Vision App Object Detector 4.1 solo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu. Anteriormente, todas las aplicaciones de visión para cámaras IDS NXT tenían el formato de archivo .vapp. Las aplicaciones de visión para cámaras IDS NXT malibu ya están disponibles en formato de archivo .mvapp. Esto hace que la asignación entre la aplicación Visión y la cámara compatible sea directamente visible. Utilice la aplicación de visión Object Detector 3.1 para las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome.

OPC UA Server 4.1

  • La aplicación de visión OPC UA Server 4.1 sólo es compatible con las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome.
  • La validez del certificado generado por la cámara se ha aumentado a 50 años. La validez comienza en el momento en que se genera el certificado.
  • Un error provocaba que el servidor OPC UA se cerrara automáticamente al iniciar la cámara. Este error ha sido corregido.

Fecha: 2023-04-22