Notas de la versión IDS NXT 4.0
Introducción
En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 4.0. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:
IDS lighthouse 4.0
Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.0
Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 4.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 4.0.0
IDS NXT cockpit 4.0
Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2) y, con Windows 11 de 64 bits (versión 22H2).
IDS NXT cockpit 4.0.1
Mejoras generales
- Actualización gráfica del ajuste GPIO para la definición del valor lógico.
- Adaptación del panel de control del elemento "Trigger" al comportamiento de disparo de IDS NXT malibu.
Correcciones de fallos
- Un error provocaba que, tras modificar la dirección IP, algunas veces no se restableciera automáticamente la conexión con la cámara. Este error ha sido corregido.
- IDS NXT rio e IDS NXT rome: Un error provocaba la caída de IDS NXT cockpit cuando la ROI del sensor se establecía en valores mínimos. Este error ha sido corregido.
IDS NXT cockpit 4.0.0
Funciones nuevas y modificadas
IDS NXT cockpit 4.0 es compatible con las cámaras IDS NXT malibu.
Las funciones especiales de IDS NXT malibu se encuentran en IDS NXT cockpit en Configuración:
- Cámara: En la opción "Procesamiento de imágenes interno" puede definir las tareas de procesamiento de imágenes que se ejecutan directamente en la cámara, como los filtros de ruido de vídeo o los ajustes de color.
- Streaming: Aquí se configuran los flujos de vídeo y se activa el streaming RTSP.
- Interfaces: Aquí se configura la interfaz GPIO de la cámara.
- Privacidad (Alfa): El modo Privacidad permite pixelar personas en la imagen y zonas estáticas mediante ROIs. Esta función está en fase de desarrollo y solo se ofrece con fines de prueba.
Apps de visión artificial
Classifier 4.0.0
- Vision App Classifier 4.0 solo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu. Para IDS NXT rio y IDS NXT rome utilice Vision App Classifier 3.1.
Object Detector 4.0.0
- Vision App Object Detector 4.0 solo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu. Para IDS NXT rio y IDS NXT rome utilice Vision App Object Detector 3.1.
OPC UA Server
4.0.1
- Se han ampliado los UserIdentityTokens para la autenticación. De este modo se amplía la compatibilidad con otros clientes OPC UA, como por ejemplo el cliente OPC UA de CODESYS.
4.0.0
- La app de visión artificial solo es compatible con cámaras IDS NXT rio y IDS NXT rome.
- Puede utilizar una salida de cámara (output) para indicar cuándo se actualizan los nodos de resultados de una app de visión artificial.
Limitaciones conocidas
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Cargar copias de seguridad | El tamaño máximo de la copia de seguridad está limitado al espacio libre de memoria RAM disponible en la cámara en el momento de la carga. |
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Un error puede hacer que, al reflejar la imagen, la conexión con la cámara se pierda si esta se encuentra en modo de disparo "Hardware". |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Si se abren varios IDS NXT cockpits en paralelo en un PC, la IDS NXT malibu solo aparecerá en el Finder de un IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | La app de visión artificial "Crawler" ya no se puede utilizar. | La app de visión artificial independiente "Crawler" ya no es compatible con IDS NXT cockpit a partir de la versión 2.3, dado que a partir de dicha versión la app Crawler se ha integrado en IDS NXT cockpit. Si trabaja con una versión de IDS NXT cockpit 2.3.0 o superior, desinstale la app "Crawler" si aún está instalada en la cámara. |
| IDS NXT cockpit | En IDS NXT cockpit se muestra 2 veces el icono de Crawler. | Si la app de visión artificial "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3, el icono de Crawler se muestra 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la app de visión artificial "Crawler" anterior de la cámara. |
| IDS NXT cockpit | Uso combinado de IDS NXT cockpit e IDS peak | En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema. |
| IDS NXT cockpit | Apps de visión artificial y función ROI anterior (IDS NXT OS < 1.3.0) | Si las apps de visión artificial todavía utilizan la función ROI anterior, puede ocurrir que la ROI señale una posición errónea cuando se activa el binning. |
| IDS NXT cockpit | Visor multicámara y selección de la app de visión artificial | Si ya ha seleccionado una app de visión artificial para una cámara en el visor multicámara y luego instala una nueva app de visión artificial en esta cámara o elimina una app de visión artificial, se restablece la selección de la app de visión artificial en el visor multicámara.
|
| IDS NXT cockpit | Frecuencia de imagen máxima en modo freerun | Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento. |
| Apps de visión artificial | La app de visión artificial se ha bloqueado | Si una app de visión artificial falla totalmente y se bloquea, puede reiniciarla de las siguientes maneras:
|
| Object Detector | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Redes con mapas de atención | Se ha comprobado que, en determinados casos, los resultados de clasificación difieren sustancialmente, lo cual presumiblemente se debe a las distintas arquitecturas de red utilizadas durante el entrenamiento. Cuando se utilizan redes con mapas de atención puede que se obtengan otros resultados que con las redes que no utilizan este tipo de mapas. Estas diferencias se producen cuando para el entrenamiento se utilizan distintas arquitecturas de red. Para la aplicación en serie recomendamos utilizar redes sin mapas de atención. |
| OPC UA Server | Reinstalación de una app de visión artificial | Después de reinstalar una app de visión artificial puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una app de visión artificial, se recomienda reiniciarla una vez. |
| IDS NXT Vision App Creator | Actualización de IDS NXT Vision App Creator | Tras una actualización tiene que configurarse de nuevo la "Source Folder" alternativa para proyectos. |
| IDS NXT Vision App Creator | Actualización de la máquina virtual | Tras una actualización la máquina virtual se elimina y se sustituye por una nueva. Guarde manualmente una copia de los archivos que haya guardado en la máquina virtual actual y que quiera seguir utilizando para que no se pierdan con la actualización. |
| IDS NXT Vision App Creator | Desinstalación | Para instalar IDS NXT Vision App Creator no se necesitan derechos de administrador. Si instaló la versión anterior como administrador, puede que el símbolo de desinstalación no se pueda eliminar automáticamente de la lista en el panel de control. Vaya a "Panel de control" → "Programas y funciones" para desinstalar allí la versión anterior de IDS NXT Vision App Creator. |
Fecha: 2023-12-14