Notas de la versión IDS NXT 3.1
Introducción
En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 3.1. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:
IDS lighthouse 3.1.0
Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 3.1
Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 3.1.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 3.1.0
IDS NXT cockpit 3.1
Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2) y, con Windows 11 de 64 bits (versión 22H2).
Funciones nuevas y modificadas
- Soporta nuevas variables escalares (Single Part Results) para OPC UA.
Mejoras generales
- La transferencia al cliente FTP ya no se desactiva automáticamente si se interrumpe la conexión. Los errores de transmisión se registran en el diario. Si la transferencia de archivos falla repetidamente, se muestra un mensaje de estado del sistema.
Apps de visión artificial
Classifier 3.1.0
- Compatibilidad con la nueva extensión de archivo CNN *.rcla. Las redes neuronales entrenadas en IDS lighthouse para la versión OS 3.1.0 incluyen las nuevas extensiones de archivo.
CNN Evaluator 3.1.0
- Compatibilidad con las nuevas extensiones de archivo CNN *.rdet y *.rcla. Las redes neuronales entrenadas en IDS lighthouse para la versión OS 3.1.0 incluyen las nuevas extensiones de archivo.
Object Detector 3.1.0
- Compatibilidad con la nueva extensión de archivo CNN *.rdet. Las redes neuronales entrenadas en IDS lighthouse para la versión OS 3.1.0 incluyen las nuevas extensiones de archivo.
OPC UA Server
3.1.1
- Un error impedía que OPC UA Server se detuviera. El error se ha corregido y OPC UA Server ya se puede volver a detener en IDS NXT cockpit a través del control deslizante "Servidor".
- Un error podía provocar la caída de la app de visión artificial OPC UA Server si una app de visión artificial de la cámara transmitía un resultado vacío tras la captura de la imagen. Este error ha sido corregido.
3.1.0
- Soporta nuevas variables escalares (Single Part Results) para facilitar el acceso a controladores lógicos programables (PLC).
- Los resultados, información, configurables, acciones y elementos de información de la app de visión artificial están ahora disponibles como nodos.
- Se ha optimizado el procesamiento de resultados.
IDS NXT Vision App Creator 3.1
- La API IDS NXT se ha actualizado a la versión 3.1.0 para que pueda programar apps de visión artificial para IDS NXT OS 3.1.0.
Limitaciones conocidas
IDS NXT cockpit | Cargar copias de seguridad | El tamaño máximo de la copia de seguridad está limitado al espacio libre de memoria RAM disponible en la cámara en el momento de la carga. |
IDS NXT cockpit | Número máximo de accesos limitado a 3 por cámara | A través de IDS NXT cockpit pueden acceder simultáneamente a la misma cámara un máximo de 3 usuarios. Esto también es válido para las aplicaciones autoprogramadas. |
IDS NXT cockpit | La app de visión artificial "Crawler" ya no se puede utilizar. | La app de visión artificial independiente "Crawler" ya no es compatible con IDS NXT cockpit a partir de la versión 2.3, dado que a partir de dicha versión la app Crawler se ha integrado en IDS NXT cockpit. Si trabaja con una versión de IDS NXT cockpit 2.3.0 o superior, desinstale la app "Crawler" si aún está instalada en la cámara. |
IDS NXT cockpit | En IDS NXT cockpit se muestra 2 veces el icono de Crawler. | Si la app de visión artificial "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3, el icono de Crawler se muestra 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la app de visión artificial "Crawler" anterior de la cámara. |
IDS NXT cockpit | Uso combinado de IDS NXT cockpit e IDS peak | En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema. |
IDS NXT cockpit | Apps de visión artificial y función ROI anterior (IDS NXT OS < 1.3.0) | Si las apps de visión artificial todavía utilizan la función ROI anterior, puede ocurrir que la ROI señale una posición errónea cuando se activa el binning. |
IDS NXT cockpit | Visor multicámara y selección de la app de visión artificial | Si ya ha seleccionado una app de visión artificial para una cámara en el visor multicámara y luego instala una nueva app de visión artificial en esta cámara o elimina una app de visión artificial, se restablece la selección de la app de visión artificial en el visor multicámara.
|
IDS NXT cockpit | Frecuencia de imagen máxima en modo freerun | Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento. |
Apps de visión artificial | La app de visión artificial se ha bloqueado | Si una app de visión artificial falla totalmente y se bloquea, puede reiniciarla de las siguientes maneras:
|
Object Detector | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
Classifier | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
Classifier | Redes con mapas de atención | Se ha comprobado que, en determinados casos, los resultados de clasificación difieren sustancialmente, lo cual presumiblemente se debe a las distintas arquitecturas de red utilizadas durante el entrenamiento. Cuando se utilizan redes con mapas de atención puede que se obtengan otros resultados que con las redes que no utilizan este tipo de mapas. Estas diferencias se producen cuando para el entrenamiento se utilizan distintas arquitecturas de red. Para la aplicación en serie recomendamos utilizar redes sin mapas de atención. |
OPC UA Server | Reinstalación de una app de visión artificial | Después de reinstalar una app de visión artificial puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una app de visión artificial, se recomienda reiniciarla una vez. |
IDS NXT Vision App Creator | Actualización de IDS NXT Vision App Creator | Tras una actualización tiene que configurarse de nuevo la "Source Folder" alternativa para proyectos. |
IDS NXT Vision App Creator | Actualización de la máquina virtual | Tras una actualización la máquina virtual se elimina y se sustituye por una nueva. Guarde manualmente una copia de los archivos que haya guardado en la máquina virtual actual y que quiera seguir utilizando para que no se pierdan con la actualización. |
IDS NXT Vision App Creator | Desinstalación | Para instalar IDS NXT Vision App Creator no se necesitan derechos de administrador. Si instaló la versión anterior como administrador, puede que el símbolo de desinstalación no se pueda eliminar automáticamente de la lista en el panel de control. Vaya a "Panel de control" → "Programas y funciones" para desinstalar allí la versión anterior de IDS NXT Vision App Creator. |
Fecha: 2023-06-14