Notas de la versión IDS NXT 2.6
Introducción
En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 2.6. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:
IDS lighthouse 2.6
Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 2.6
Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 2.6.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 2.6.0
IDS NXT cockpit 2.6
Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 21H1, 20H2).
Nota: IDS NXT cockpit 2.6 no se puede utilizar para operar una cámara IDS NXT vegas. Para los modelos IDS NXT vegas deberá utilizar IDS NXT cockpit 1.2.4.
IDS NXT cockpit 2.6.1
Funciones nuevas y modificadas
- Se ha revisado el manejo del ROI en Crawler:
- Al dibujar los ROI en Crawler recibirá información mediante señales de color y texto si los ROI no coinciden con las recomendaciones de detección de objetos en el IDS lighthouse.
- Los ROI se reflejan cuando se refleja la imagen de la cámara.
- Los ROI también se escalan durante el binning.
- En el visor multicámara la información de la cámara se sigue mostrando incluso después de desconectar una cámara para facilitar su identificación.
- Ya no es necesario reiniciar el ordenador cuando se actualiza o se instala el cockpit del IDS NXT, a no ser que se indique mediante el correspondiente mensaje.
- Un error impedía guardar correctamente las imágenes en formato BMP y PNG a máxima resolución. Este error ha sido corregido.
- Se ha corregido un error en el visor multicámara que hacía que el programa se congelara en casos excepcionales.
- Se ha corregido un error que podía provocar que no estuvieran disponibles todas las funcionalidades en IDS peak si se instalaban IDS NXT cockpit e IDS peak en el mismo ordenador.
Fecha: 2022-08-01
IDS NXT cockpit 2.6.0
Funciones nuevas y modificadas
- En el visor multicámara se pueden visualizar simultáneamente las imágenes de hasta 4 cámaras. Puede guardar la configuración del sistema multicámara protegida por contraseña.
- Es posible guardar una configuración de ROI independiente en Crawler para cada cámara.
- El elemento de información de una Vision App puede mostrarse en el IDS NXT cockpit.
Apps de visión artificial
Classifier 1.3.11
- Se ha corregido un error que provocaba que el interruptor del mapa de calor no se actualizara correctamente cuando se sustituía una CNN activada por una versión más nueva.
IDS NXT Vision App Creator 2.6
- La API IDS NXT se ha actualizado a la versión 2.6.0 para que pueda programar apps de visión artificial para IDS NXT OS 2.6.0. De ese modo puede utilizar, por ejemplo, el elemento de información en las apps de visión artificial (ver también el ejemplo "MultiCNN" en Github).
- Los números de versión de la Oracle Virtual Machine (*.ova) y del sistema operativo IDS NXT son idénticos a partir de la versión 2.6.
- Puede establecer un título personalizado para el nodo "Sitio web" de una app de visión artificial en el archivo de manifiesto. Esta designación se utiliza como texto para el botón "Sitio web" en el IDS NXT cockpit. Puede encontrar un ejemplo en GitHub.
Limitaciones conocidas
IDS NXT cockpit | La app de visión artificial "Crawler" ya no se puede utilizar. | La app de visión artificial independiente "Crawler" ya no es compatible con IDS NXT cockpit a partir de la versión 2.3, dado que a partir de dicha versión la app Crawler se ha integrado en IDS NXT cockpit. |
IDS NXT cockpit | En IDS NXT cockpit se muestra 2 veces el icono de Crawler. | Si la app de visión artificial "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3, los iconos de Crawler se mostrarán 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la app de visión artificial "Crawler" anterior de la cámara. |
IDS NXT cockpit 2.6.0 | Configuración de la cámara y archivo de configuración de ROI | Si utiliza binning, cambia el sensor ROI o duplica la imagen después de haber creado algunas ROI, las posiciones de las ROI no se guardan correctamente en la configuración de ROI. Para evitarlo proceda como sigue:
|
IDS NXT cockpit | Uso combinado de IDS NXT cockpit e IDS peak | En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema. |
IDS NXT cockpit | Apps de visión artificial y función ROI anterior | Si las apps de visión artificial todavía utilizan la función ROI anterior, puede ocurrir que la ROI señale una posición errónea cuando se activa el binning. |
IDS NXT cockpit | Visor multicámara y selección de la app de visión artificial | Si ya ha seleccionado una app de visión artificial para una cámara en el visor multicámara y luego instala una nueva app de visión artificial en esta cámara o elimina una app de visión artificial, se restablece la selección de la app de visión artificial en el visor multicámara.
|
IDS NXT cockpit | Frecuencia de imagen máxima en modo freerun | Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento. |
Object Detector | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
Classifier | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
Servidor OPC UA | Reinstalación de una app de visión artificial | Después de reinstalar una app de visión artificial puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una app de visión artificial, se recomienda reiniciarla una vez. |
IDS NXT Vision App Creator | Actualización de IDS NXT Vision App Creator | Tras una actualización tiene que configurarse de nuevo la "Source Folder" alternativa para proyectos. |
IDS NXT Vision App Creator | Actualización de la máquina virtual | Tras una actualización la máquina virtual se elimina y se sustituye por una nueva. Guarde manualmente una copia de los archivos que haya guardado en la máquina virtual actual y que quiera seguir utilizando para que no se pierdan con la actualización. |
IDS NXT Vision App Creator | Desinstalación | Para instalar IDS NXT Vision App Creator no se necesitan derechos de administrador. Si instaló la versión anterior como administrador, puede que el símbolo de desinstalación no se pueda eliminar automáticamente de la lista en el panel de control. Vaya a "Panel de control" → "Programas y funciones" para desinstalar allí la versión anterior de IDS NXT Vision App Creator. |
Interfaz IDS NXT REST | Mensaje incorrecto en caso de autenticación incorrecta | Si se realiza una consulta a través de la interfaz IDS NXT REST con una autenticación incorrecta, la consulta da error. En estos casos no siempre se muestra el código de error asociado, es decir, "401 Unauthorized", sino que puede que aparezcan otros códigos de error que no indiquen claramente que el problema está en la autenticación incorrecta. Este fallo se subsanará en versiones subsiguientes. |
Fecha: 2022-05-06