Notas de la versión IDS peak 2.14

Notas de la versión IDS peak 2.14

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.14 de IDS peak. Esta versión amplía el IDS peak comfortSDK y la interfaz de usuario IDS peak Cockpit está ahora disponible en más idiomas.

IDS peak 2.14

Funciones nuevas y modificadas

IDS peak Cockpit

  • La interfaz de usuario del IDS peak Cockpit ha sido traducida al chino, francés, japonés, coreano y español. En la inicialización, el IDS peak Cockpit utiliza el idioma del sistema (fallback: inglés). Puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario en la pestaña "General" de los ajustes de la aplicación.
  • Puede ajustar el nivel de negro de la cámara en el cuadro de diálogo "Brillo/Frecuencia de imagen". Esta función depende del modelo y sólo está disponible para algunas cámaras uEye+.
Cambio de idioma en los ajustes de la aplicación (tema oscuro)
Cambio de idioma en los ajustes de la aplicación (tema oscuro)
Cambio de idioma en los ajustes de la aplicación (tema claro)
Cambio de idioma en los ajustes de la aplicación (tema claro)

IDS peak comfortSDK

  • La interfaz comfortC para controlar los canales de entrada y salida se ha ampliado con una interfaz flexible. La interfaz existente se mantiene, pero se ha marcado como "obsoleta". En la nueva aplicación, primero hay que comprobar la funcionalidad y la dirección de los canales genéricos. Ya no son necesarios los valores de enumeración fijos para funciones específicas como el flash o los disparadores controlados por software. También es posible ajustar el nivel de los GPIOs.
  • El hilo IPO (Image Performance Optimisation Thread) puede activarse ahora a través de la interfaz comfortC para las cámaras USB3 Vision. El subproceso IPO evita que las CPU modernas pasen a estados de reposo, que de otro modo podrían provocar una caída del rendimiento o un aumento de la latencia durante la adquisición de imágenes.
  • Puede ajustar el nivel de negro de la cámara a través de la interfaz comfortC.
  • Puede calcular los datos del histograma de las imágenes a través de la interfaz comfortC.
  • Ahora puede girar la imagen en incrementos de 90 grados.
  • Puede utilizar las nuevas funciones de gestión del ancho de banda para consultar y limitar la velocidad máxima de transferencia de datos.

GEV Transport Layer

  • Un error de reconexión de la capa de transporte GEV ha sido corregido y la estabilidad general ha sido mejorada.

uEye Transport Layer

A la capa de transporte uEye se le han añadido funciones adicionales para facilitar el manejo de las cámaras uEye (modelos UI) bajo IDS peak:

  • Con LEDControl puede configurar el LED de las cámaras USB 3 y USB 2 uEye SE.
  • A partir de la versión 2.14 puedes utilizar el UI-1007XS Rev. 1.1/UI-1007XS con IDS peak. Algunas funciones sólo están disponibles de forma limitada debido a la reducida gama de funciones del modelo.

Limitaciones conocidas

Las listas de limitaciones conocidas se encuentran en los archivos ReadMe correspondientes para Windows y Linux.

Fecha: 2024-12-16