Notas de la versión IDS peak 2.12

Notas de la versión IDS peak 2.12

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.12 de IDS peak. Esta versión revisa a fondo el concepto de acoplamiento en el IDS peak Cockpit. Se han añadido nuevas funciones a las interfaces de programación y se ha ampliado la interfaz DirectShow.

IDS peak 2.12

Funciones nuevas y modificadas

IDS peak Cockpit

Se ha modificado y rediseñado el concepto de acoplamiento en la cabina del IDS peak.

La ventana de la cámara ahora abre varias cámaras por defecto mediante pestañas. Puede separar las ventanas de la cámara con el ratón y colocarlas una al lado de la otra. Los diálogos de las cámaras sólo se abren una vez. El borde coloreado de la ventana de la cámara indica la cámara para la que está cambiando los parámetros si tiene dos o más cámaras abiertas. Como alternativa, también puede ver qué cámara se está utilizando actualmente en la información sobre herramientas del diálogo correspondiente.

Además del menú principal revisado, hay un nuevo menú de herramientas. El menú principal puede situarse en la parte superior o inferior de la aplicación. El menú de herramientas puede situarse en la parte superior, inferior o lateral.

También se ha revisado el comportamiento de los áreas de trabajo. Además de las cámaras y los diálogos, ahora también puede guardar y cargar los ajustes de procesamiento de imágenes, los elementos de dibujo y los parámetros de la cámara (archivo *.cset). Debido a estos cambios, los áreas de trabajo de versiones anteriores ya no pueden utilizarse y deben crearse de nuevo.

Nuevo concepto de acoplamiento en el IDS peak Cockpit (Light-Theme)
Nuevo concepto de acoplamiento en el IDS peak Cockpit (Light-Theme)
Nuevo concepto de acoplamiento en el IDS peak Cockpit (Dark-Theme)
Nuevo concepto de acoplamiento en el IDS peak Cockpit (Dark-Theme)

IDS peak comfortSDK

  • Se han añadido nuevas funciones para controlar el LED de estado y el LED de red.
  • Se han añadido nuevas funciones para guardar imágenes en el sistema de archivos.
  • Se han añadido nuevas funciones y los mensajes correspondientes para cargar el firmware de la cámara.
  • Se han añadido nuevas funciones para configurar el tamaño y el desplazamiento del ROI.
  • Se han añadido nuevas funciones para controlar las imágenes de prueba.
  • Se han añadido nuevas funciones para controlar el modo de manejo del buffer.
  • Se han añadido nuevas funciones para controlar la gestión de pérdidas.

IDS peak genericSDK

  • Se han añadido las nuevas funciones Node::IsReadable y Node::IsWritable para simplificar.
  • FirmwareUpdater y los tipos asociados se han traducido para los .NET-Bindings.

IDS peak IPL (Image Processing Library)

  • Se han optimizado las correcciones de color para RGB8, BGR8, RGBa8 y BGRa8.
  • Los Python-Bindings del IDS peak IPL son ahora compatibles con numpy 2.

IDS peak AFL (Auto Feature Library)

  • Se ha añadido un algoritmo de cálculo de medias para el control automático.
  • Se han añadido controles automáticos para la amplificación (analógica, digital, combinada y basada en host).
  • Se ha añadido compatibilidad con el formato de color BGRa8 al control del balance de blancos.

Interfaz DirectShow

Se ha ampliado la interfaz DirectShow y se han añadido nuevos ajustes:

  • Puede ajustar la gamma y la saturación manualmente.
  • Puede utilizar la función de mejora de nitidez/borde (sharpness/edge enhancement).
  • Puede utilizar el control automático para el enfoque (por defecto) o ajustar la configuración manualmente si utiliza una cámara con control de enfoque.
  • Puede voltear la imagen vertical u horizontalmente en la interfaz DirectShow.

Mejoras generales

  • La configuración de Windows de 64 bits contiene de nuevo las bibliotecas para sistemas de 32 bits con el fin de crear aplicaciones de 32 bits.

Limitaciones conocidas

Las listas de limitaciones conocidas se encuentran en los archivos ReadMe correspondientes para Windows y Linux.

Fecha: 2024-08-30