Notas de la versión IDS peak 2.11

Notas de la versión IDS peak 2.11

Introducción

Estas notas de la versión describen los cambios introducidos en IDS peak 2.11, que divide la configuración de Windows en 64 y 32 bits. En el IDS peak Cockpit se ha introducido la posibilidad de guardar parámetros en el espacio de trabajo, y se ha ampliado el funcionamiento de las retículas y las anotaciones para incluir funciones adicionales. En el IDS peak AFL, se han revisado las autorregulaciones del lado del host y se ha añadido un algoritmo medio.

IDS peak 2.11

Funciones nuevas y modificadas

Con IDS peak 2.11, la configuración estándar en Windows se divide en una versión de 64 bits y otra de 32 bits. Esto tiene en cuenta el hecho de que los sistemas de 32 bits con Windows son cada vez menos demandados. El runtime y la configuración ampliada sólo están disponibles en versión de 64 bits (véanse las notas de la versión IDS peak 2.10).

IDS peak Cockpit

  • A partir de IDS peak 2.11, se pueden definir parámetros adicionales para guardar un espacio de trabajo, como el procesamiento de imágenes basado en host, las superposiciones o los parámetros de la cámara. Para ello, se ha revisado el formato de almacenamiento del espacio de trabajo. Los espacios de trabajo ya creados a partir de versiones anteriores de IDS peak pueden seguir utilizándose.
  • Se han introducido las siguientes mejoras para dibujar y editar superposiciones:
    • Puede seleccionar elementos individuales, por ejemplo, para editar el color o el tipo de línea.
    • Posteriormente puede corregir la unidad de medida de una línea de medición.
    • Puede dibujar una elipse/círculo en el centro del puntero del ratón manteniendo pulsada la tecla ALT.
    • Puede seleccionar un elemento para desplazarlo o borrarlo con la tecla DEL.
  • En el IDS peak Cockpit, puede visualizar un retículo en la imagen. Puede mover la cruz reticular con el ratón mientras mantiene pulsada la tecla CTRL. Se ha añadido una nueva función que permite restablecer la posición de la retícula. Para restablecer, utilice el menú desplegable del icono en forma de cruz de la ventana de la cámara.
Editar superposiciones en el IDS peak Cockpit
Editar superposiciones en el IDS peak Cockpit
Restablecer la posición de la retícula
Restablecer la posición de la retícula

IDS peak comfortSDK

  • Se han añadido nuevas funciones para el algoritmo de control automático del brillo.
  • Se han añadido nuevas funciones para el componente de ganancia en el control automático del brillo.
  • Se ha corregido un error por el que peak_CameraMemory_Area_Data_Write escribía siempre en toda el área de memoria.

IDS peak IPL (Image Processing Library)

  • Se ha corregido un error que se producía cuando se cambiaban los factores de binning durante un proceso de binning en marcha.
  • Se ha corregido un error en ARM durante el Debayering.

IDS peak AFL (Auto Feature Library)

  • Se ha añadido otro algoritmo para calcular el valor medio en el control automático del brillo.
  • Se han añadido nuevas funciones para controlar las funciones de amplificación, de modo que la amplificación analógica y digital puedan utilizarse por separado o combinarse junto con la amplificación basada en host.
  • Se ha añadido compatibilidad con el formato BGRa8 al control del balance de blancos.

Interfaz DirectShow

  • Puede utilizar el control automático de la exposición y la ganancia en la interfaz DirectShow (por defecto) o ajustar la configuración manualmente. Si la cámara no admite el control automático, se utiliza el control basado en host.
  • Puede activar/desactivar el control del balance de blancos en la interfaz DirectShow.
  • La interfaz DirectShow puede utilizarse con OBS Studio y OpenCV.

Mejoras generales

  • La herramienta de soporte se ha actualizado para proporcionar información sobre la interfaz DirectShow.

Limitaciones conocidas

Las listas de limitaciones conocidas se encuentran en los archivos ReadMe correspondientes para Windows y Linux.

Fecha: 2024-07-11