Notas de la versión IDS NXT 4.3
Introducción
En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 4.3. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:
IDS lighthouse 4.2
Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.3
Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 4.3 en Notas de la versión IDS NXT OS 4.3
IDS NXT cockpit 4.3
Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 11 de 64 bits (versión 23H2) y, con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2).
IDS NXT cockpit 4.3.2
Correcciones de fallos
- El archivo de update se ha modificado para que la actualización se inicie y se ejecute correctamente en Windows 10 21H2 LTSC (Build 19044).
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: Cuando la cámara está en modo de servicio, vuelve a aparecer el botón «Reset to runtime».
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: Se vuelven a encontrar cámaras con una máscara de red no válida.
- IDS NXT rio / IDS NXT rome: Las siguientes funciones vuelven a estar disponibles:
- Iniciar la cámara en modo de servicio
- Restablecer la configuración de fábrica de la cámara
IDS NXT cockpit 4.3.1
Funciones nuevas y modificadas
- Compatibilidad con las cámaras IDS NXT oslo.
- Las E/S adicionales del IDS NXT oslo pueden visualizarse y configurarse en el IDS NXT cockpit.
Correcciones de fallos
- En algunos casos, el botón "Open WebCockpit" no aparecía en el Finder para las cámaras uEye Live o no se podía abrir el WebCockpit haciendo doble clic en el mosaico de la cámara. El error ha sido corregido.
- Tras cambiar de modelo de cámara, se mostraron algunas funciones del modelo anterior que no están disponibles para el modelo abierto. Este error ha sido corregido.
IDS NXT cockpit 4.3.0
Funciones nuevas y modificadas
- Soporte para cámaras uEye Live en el Finder.
Correcciones de fallos
- Un error provocaba que los ajustes GPIO se mostraran incompletos y no se pudieran cargar archivos .mvapp si se conectaba un IDS NXT malibu en el Finder introduciendo la dirección IP.
- Si abre varias IDS NXT cockpits en paralelo, el IDS NXT malibu se muestra ahora en los buscadores de todas las IDS NXT cockpits.
Vision Apps
GPIO Gateway 4.3.2
- La app de visión artificial GPIO Gateway 4.3.2 sólo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu e IDS NXT oslo.
- Se ha corregido el comportamiento de la señal en resultados válidos dentro del periodo de activación.
GPIO Gateway 4.3.1
- La app de visión GPIO Gateway 4.3 sólo es compatible con las cámaras IDS NXT malibu e IDS NXT oslo. Utilice la app de visión GPIO Gateway 4.2 para IDS NXT rio e IDS NXT rome.
- Se han revisado los nombres de los ajustes de la App de visión para mejorar la asignación a las E/O asociadas.
- Ampliación del nodo /configurables para admitir la salida adicional para IDS NXT oslo.
Limitaciones conocidas
| IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Cargar copias de seguridad | El tamaño máximo de la copia de seguridad está limitado al espacio libre de memoria RAM disponible en la cámara en el momento de la carga. |
| IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | Si activa la nitidez de imagen y utiliza un ROI de sensor, la imagen en IDS NXT cockpit puede mover. Este error puede significar que el ROI no puede ser ajustado en Vision Apps. |
| IDS NXT cockpit | Finder | Si ha seleccionado una cámara en el Finder durante más de 10 minutos sin conectarse a ella, el IDS NXT cockpit puede mostrar un mensaje de error. Para evitar este comportamiento, abra la cámara después de seleccionarla o desactive la selección de cámara. Si se produce el error, deberá reiniciar el IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | Finder | El Finder no puede establecer una conexión con la cámara si el PC tiene varias tarjetas de red en la misma red pero utiliza la tarjeta de red que no coincide con la subred de la cámara. Asegúrese de que las redes que coinciden con la subred de la cámara están activadas y accesibles. |
| IDS NXT cockpit | Finder | Si se modifica la dirección IP en el «Finder», por ejemplo, manualmente o como consecuencia de un restablecimiento de fábrica, el IDS NXT cockpit se cerrará inesperadamente si se introduce una contraseña incorrecta. Tenga en cuenta que debe introducir la contraseña inicial «ids» después de un restablecimiento de fábrica. |
| IDS NXT cockpit | Actualización | Si actualiza una cámara con una contraseña estándar a través del IDS NXT cockpit, sólo recibirá un mensaje de error después de que se haya cargado el archivo de actualización. Cambie primero la contraseña del perfil de usuario «admin» antes de realizar una actualización. |
| IDS NXT cockpit | Actualización | Si se vuelve a instalar en la cámara una actualización ya instalada, la pantalla de progreso de la actualización puede mostrar información incorrecta. Espere hasta que la cámara vuelva a estar lista para funcionar. A continuación, abra de nuevo el IDS NXT cockpit. |
| IDS NXT cockpit | En IDS NXT cockpit se muestra 2 veces el icono de Crawler. | Si la Vision App "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3, el icono de Crawler se muestra 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la Vision App "Crawler" anterior de la cámara. |
| IDS NXT cockpit | Uso combinado de IDS NXT cockpit e IDS peak | En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema. |
| IDS NXT cockpit | Viewer multicámara y selección de la Vision App. | Si ya ha seleccionado una Vision App para una cámara en el Viewer multicámara y, a continuación, instala una nueva Vision App en esta cámara o elimina una Vision App, la selección de la Vision App en el Viewer multicámara se restablece.
|
| IDS NXT cockpit | Frecuencia de imagen máxima en modo freerun | Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento. |
| Vision Apps | La Vision App se ha bloqueado | Si una Vision App falla totalmente y se bloquea, puede reiniciarla de las siguientes maneras:
|
| Object Detector | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Visualización de resultados | Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante. |
| Classifier | Redes con Attention Maps | Se ha comprobado que, en determinados casos, los resultados de clasificación difieren sustancialmente, lo cual presumiblemente se debe a las distintas arquitecturas de red utilizadas durante el entrenamiento. Cuando se utilizan redes con Attention Maps puede que se obtengan otros resultados que con las redes que no utilizan este tipo de Attention Maps. Estas diferencias se producen cuando para el entrenamiento se utilizan distintas arquitecturas de red. Para la aplicación en serie recomendamos utilizar redes sin Attention Maps. |
| OPC UA Server | Reinstalación de una Vision App | Después de reinstalar una Vision App puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una Vision App, se recomienda reiniciarla una vez. |
| OPC UA Server | IDS NXT malibu | Los ajustes de la cámara flipHorizontal y flipVertical no se guardan actualmente en una configuración. |
Fecha: 2025-09-23