IDS NXT 4.1

Notas de la versión IDS NXT 4.2

Introducción

En estas notas de la versión se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 4.2. Con este paquete se actualizan los siguientes componentes:

IDS NXT OS 4.2

Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 4.2 en Notas de la versión IDS NXT OS 4.2

IDS NXT cockpit 4.2

Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 11 de 64 bits (versión 23H2) y, con Windows 10 de 64 bits (versión 22H2).

Funciones nuevas y modificadas

  • Con una cámara IDS NXT malibu, puede utilizar el grabador de eventos para grabar una secuencia directamente antes, durante y después de un evento, de forma que disponga de una secuencia de vídeo del periodo que rodea al evento después del evento. Encontrará la configuración del Grabador de eventos en «Aplicación > Configuración > Grabación». Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
  • Se han revisado y completado los ajustes de los streams. Ahora puede ajustar la calidad de la compresión de vídeo.
  • Puede configurar la URL adicional para el stream 3 (HTTP) de una cámara IDS NXT malibu, lo que facilita la integración de la cámara en sistemas o aplicaciones existentes. Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
  • Puede corregir la distorsión del objetivo en una cámara IDS NXT malibu. Requisito: Cargue en la cámara el archivo correspondiente con la información para corregir la distorsión de la lente. Encontrará el área «Corrección de la distorsión» en «Aplicación > Ajustes > Cámara». Requiere IDS NXT OS 4.2 o posterior.
  • Con una cámara IDS NXT malibu es posible restablecer los ajustes de fábrica de Vision Apps en Vision App Manager. Requiere IDS NXT OS 4.1 o posterior.
  • Si se utiliza un servidor horario NTP, se muestra el estado de la sincronización horaria. Requiere IDS NXT OS 4.0 o posterior.

Mejoras generales

  • Los perfiles de usuario para iniciar sesión en la cámara se muestran en el IDS NXT cockpit con los nombres «user», «service» y «admin» en un lenguaje neutro. Esto corresponde a las designaciones de la interfaz REST.
  • El contenido de los elementos de información de Vision Apps puede copiarse.

Correcciones de fallos

  • Al descargar archivos de la cámara, el indicador de progreso no mostraba ningún cambio si no se conocía el tamaño del archivo en el momento de la descarga. Ahora se muestra un indicador de progreso indefinido para estos archivos durante el proceso de descarga.
  • Los GPIO configurables se muestran correctamente en Vision Apps.

Vision Apps

GPIO Gateway 4.2

  • Se han añadido las traducciones que faltaban en japonés y francés.

OPC UA Server 4.2

  • La Vision App OPC UA Server ahora también está disponible para la cámara IDS NXT malibu.
  • La Vision App OPC UA Server 4.2 (.mvapp) sólo es compatible con la cámara IDS NXT malibu. Requisito: IDS NXT OS 4.2 o posterior.
  • La Vision App OPC UA Server 4.2 (.vapp) es compatible con las cámaras IDS NXT rio e IDS NXT rome. Requisito: IDS NXT OS 4.0 o posterior.
  • Se han añadido las traducciones que faltaban en japonés y francés.

Fecha: 2024-08-13