Firmware uEye Live 1.1: Superposiciones, grabación mediante un trigger, FTP y mucho más.
Actualización gratuita con prácticas mejoras funcionales para las cámaras de monitorización
Nuestra serie de cámaras de monitorización recientemente introducida se amplía con la actualización gratuita de firmware 1.1.
Ahora es posible superponer en la imagen de la cámara información como un logotipo, la ubicación, el estado o una marca de tiempo. Las nuevas funciones de grabación ofrecen una amplia gama de aplicaciones. Ahora las grabaciones también se pueden iniciar a través de una línea de activación y la memoria de grabación se puede utilizar de forma más flexible: para unos pocos vídeos largos o muchos cortos. Los contenidos grabados pueden borrarse, sobrescribirse o protegerse manual o automáticamente. Si la memoria es limitada, las grabaciones pueden almacenarse directamente en un servidor FTP.
Todas las nuevas funciones se pueden configurar cómodamente a través de la interfaz web revisada de la cámara, sin ningún esfuerzo de programación. Esta actualización hace que nuestras cámaras de monitorización sean aún más potentes y versátiles: ¡Aproveche ya de las nuevas funciones!
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.