Cámaras uEye FA con IP69K: preparadas para condiciones extremas
Actualización gratuita del Grado de protección IP y la resistencia a la temperatura para las cámaras uEye FA
Más protección, mayor rango de temperaturas, mismo precio: A partir de febrero de 2026 estará disponible la uEye FA Rev.1.2 con IP69K, compatible con GigE Vision.
Hasta ahora, los usuarios se beneficiaban de IP65/67. Ahora, las cámaras ofrecen la máxima protección y un rango de temperatura de funcionamiento ampliado sin coste adicional. De este modo, las cámaras están perfectamente equipadas para aplicaciones industriales exigentes, entornos de producción adversos y ciclos de limpieza intensivos.
Lo más relevante de un vistazo:
- Grado de protección IP máximo IP69K: Resistente a la limpieza a alta presión y alta temperatura.
- Rango de temperatura ampliado: Rango de temperatura de funcionamiento ahora de -20 °C a +55 °C: ideal para naves frías, aplicaciones en exteriores o salas climatizadas.
- Integración óptima del sistema: Para alcanzar la capacidad IP69K completa, asegúrese de utilizar los accesorios adecuados, como lentes, cables de E/S y cables de red.
Infórmese ahora sobre los modelos uEye FA en la tienda web. A partir de febrero, con funciones de protección y rendimiento ampliadas.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.