Varios objetivos colocados uno al lado del otro

El objetivo adecuado para su aplicación

Ópticas IDS de última generación

Ya sea una solución estándar compacta o una aplicación especial de alta resolución: Gracias a nuestra nueva gama de objetivos, ofrecemos la óptica adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.

La gama de productos con montura C abarca desde 2 hasta 20 megapíxeles e incluye diferentes distancias focales para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Las novedades de la gama son los objetivos macro de 12 MP de última generación, con distancias focales de entre 25 y 75 mm, para realizar primeros planos con gran precisión. Los objetivos de 20 MP están disponibles en 7 versiones —todas ellas a un precio único de solo 299 euros— y son ideales para sensores de gran formato.

La gama se completa con objetivos con montura S a precios muy competitivos y con diferentes resoluciones. Son especialmente adecuadas, por ejemplo, para las cámaras uEye XLS y uEye XLE, por lo que constituyen la opción perfecta para aplicaciones de gran volumen.

En IDS, cada cámara también tiene los accesorios adecuados. Para facilitar la integración y agilizar la selección, existen herramientas prácticas como el buscador de objetivos de IDS, que sugiere los objetivos adecuados basándose en parámetros como la distancia al objeto y el formato del sensor.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.