Cámara de una sola placa uEye SLE montada en una máquina

Monitorización de procesos en espacios reducidos

El sensor global shutter Sony IMX900 complementa la serie uEye Live de nivel placa

Compacta, flexible de integrar y diseñada para proyectos competitivos con altos volúmenes de producción: Ampliamos nuestra gama de cámaras de monitorización uEye SLE con un modelo equipado con el sensor Sony IMX900 Color de 3,2 megapíxeles.

El sensor global shutter captura objetos en movimiento sin distorsiones y, gracias a su alta sensibilidad a la luz y a su mejor independencia del ángulo de incidencia de la luz, ofrece imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones exigentes.

Gracias a su diseño compacto de placa única de 45 × 45 mm y a la posibilidad de elegir entre montura C, montura S o sin montura para objetivo, la cámara puede integrarse de forma flexible incluso en espacios de instalación reducidos. La conectividad GigE, la transmisión de vídeo mediante MJPEG y H.264, la grabación de eventos en la memoria de la cámara y la tecnología Edge basada en un SoC de Ambarella completan el equipamiento. De este modo, la uEye SLE permite una monitorización fiable de procesos en máquinas, instalaciones y procesos automatizados, incluso cuando el espacio disponible es limitado.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.