5 cuadrados con denominaciones de sensores IMX delante de la cámara IDS con el icono USB3 Vision.

uEye CP + Sony Starvis 2 = 20 poderosas modelos para condiciones de poca luz

Expansión de la potente familia «Compact-Power» con sensores de 2 a 12 MP

Los sensores Starvis 2 de Sony ofrecen imágenes claras y nítidas, incluso en condiciones de poca luz. Destacan por su alta sensibilidad a la luz, incluso en el rango NIR, su bajo nivel de ruido y su amplio rango dinámico. Por ello, son especialmente adecuados para aplicaciones industriales que requieren la máxima precisión y fidelidad en los detalles.

Estas ventajas también se aplican ahora a nuestra uEye CP, compacta y totalmente compensada climáticamente. Combinamos las cualidades de los cinco sensores Sony Starvis 2 IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) e IMX676 (12,5 MP) con el rendimiento de nuestros pequeños y potentes dispositivos.

En abril comenzaremos la producción en serie de diez nuevos modelos USB3 uEye CP, a los que seguirán diez variantes GigE en junio.

Todos ellos funcionan con gran eficiencia energética y son ideales para el uso con múltiples cámaras. Con su formato compacto «Sugar Cube», amplían nuestra gama con potentes opciones para satisfacer una amplia variedad de requisitos industriales, especialmente en condiciones de poca luz.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.