Nuevas cámaras de placa: Sensible a la luz y potente en el rango NIR
Los sensores Sony Starvis 2 IMX664 e IMX676 ahora también disponibles en la familia uEye XLS
Los sensores Sony Starvis 2 IMX664 (1/1,8« rolling shutter, 4 MP) e IMX676 (1/1,6» rolling shutter, 12,5 MP) ya están disponibles en nuestra familia de productos uEye XLS. Las cámaras de placa, pequeñas y de bajo coste, son ideales para tareas que requieren una alta sensibilidad lumínica y una excelente calidad de imagen.
Una característica especialmente impresionante de estos sensores es su rendimiento en el rango NIR («infrarrojo cercano»). Esto es especialmente ventajoso para aplicaciones de microscopía en medicina y laboratorios, pero también es compatible con una amplia gama de tareas de visualización en otros muchos sectores, por ejemplo, con poca luz ambiental.
Los sensores ya están disponibles tanto en la familia uEye XCP (con carcasa) como en la uEye XLS (como modelos a nivel de placa). Se recomiendan, por ejemplo, para aplicaciones de visión integrada y se sitúan en el asequible segmento de entrada.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.