Dos cámaras industriales IDS uEye XC sobre fondo azul.

Cámara industrial con aspecto de webcam: ¿Qué variante uEye XC necesita realmente?

Ahora nuevo en el IDS Vision Channel: Actualización del firmware y diferencias entre UVC y USB3

A menudo falta la cámara adecuada para sistemas de quioscos, escáneres de códigos de barras o control de calidad: Las cámaras web para consumidores suelen ser poco fiables, mientras que las cámaras industriales clásicas pueden resultar complicadas de integrar. La uEye XC resuelve ambos aspectos con dos alternativas.

La variante UVC es plug-and-play y funciona sin necesidad de software adicional. Perfecto para aplicaciones en las que se requiere una integración rápida sin programación, pero con total idoneidad industrial. Por su parte, la variante USB3 Vision es una cámara industrial completa que, con IDS peak o un software complementario compatible con USB3 Vision, le permite controlar todas las funciones de la cámara, ya sea para robótica, control de calidad preciso o tecnología médica.

El nuevo vídeo del IDS Vision Channel le muestra qué variante se adapta a cada aplicación, cómo funciona la instalación y qué aporta la última actualización del firmware: optimización automática de la imagen y streaming de 13 MP en resolución completa.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.