Alta resolución, muchas variantes
uEye XLE Rev.1.2 con sensor de 19,8 MP de onsemi
Ampliamos la serie de cámaras uEye+ XLE con la interfaz USB3: El sensor AR2020 de 19,8 MP de onsemi impresiona con 5K UHD (5136 x 3856 píxeles). El sensor de rolling shutter de 1/1,8" (relación de aspecto 4:3) reconoce incluso los detalles más finos, por ejemplo en la inspección de superficies.
El sensor está disponible tanto en versión color como en versión monocromo. Esto la hace especialmente interesante para aplicaciones con poca luz en la industria o para su uso en microscopía, donde se requiere una sensibilidad aún mayor.
La cámara compatible con USB3 Vision está disponible opcionalmente con una carcasa con adaptador de objetivo con montura C-/CS o S o como versión de placa con o sin adaptador de objetivo con montura C-/CS o S. Las versiones board level también están disponibles con un conector USB Type-C orientado vertical (-VU) u horizontalmente.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.