Logotipo de IDS peak con referencia a la versión del software

Soporte HDR completo y mayor compatibilidad con productos de terceros

La versión más reciente des IDS peak incorpora funciones HDR para cámaras 2D y más formatos de datos 3D para Nion

Con el SDK para cámaras IDS peak, tanto los nuevos clientes como los ya habituales se benefician de un soporte de software completo con alto rango dinámico (HDR) para las cámaras industriales 2D de IDS.

Y es que, además de las funciones Clear HDR y Quad HDR propias de los sensores de Sony, también somos compatibles con la tecnología Sequence HDR basada en firmware. De este modo, ofrecemos HDR para prácticamente toda la gama de cámaras IDS. A través de la API de IDS peak podrá acceder a exposiciones HDR individuales, así como a imágenes HDR y LDR ya procesadas. IDS peak se encarga íntegramente de la captura, la fusión y el mapeo de tonos. Ya no es necesario desarrollar implementaciones propias de HDR. Gracias a los ejemplos de código fuente y a una implementación completa en el IDS peak Cockpit, podrá evaluar y visualizar los resultados sin necesidad de realizar ningún esfuerzo por su parte.

Además, esta versión amplía la disponibilidad de datos mediante una capa de transporte proxy adicional. Este componente de software complementa la interfaz GenTL existente y optimiza la funcionalidad de las cámaras IDS.
Las conversiones y el formateo que requieren un gran esfuerzo de cálculo se realizan en el ordenador central. De este modo, el rendimiento de la cámara no se ve afectado. Así se dispone de formatos de datos adicionales que cumplen con los estándares.

En las aplicaciones 3D con Nion, el proxy GenTL de IDS se encarga de convertir los valores de profundidad en coordenadas cartesianas XYZ. Estos formatos de datos pueden utilizarse directamente en numerosos sistemas de procesamiento de imágenes y permiten una integración directa a través de GigE Vision en entornos como HALCON de MVTec. Al mismo tiempo, se mantiene el elevado caudal de datos de la cámara, con 30 fps. De este modo, el IDS Proxy GenTL mejora la eficiencia y la compatibilidad sin limitar en modo alguno el rendimiento de la cámara.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.