Disponible en breve: Cámara monoplaca GigE Vision con sensor global shutter Sony Pregius
Alta sensibilidad, bajo ruido y excelente rango dinámico
Las cámaras uEye LE monoplaca compatibles con GigE Vision son económicas y ofrecen una moderna tecnología de sensores para proyectos competitivos de gran volumen. En breve se ampliará con un modelo con el sensor global shutter IMX568 de 1/1,8" de la cuarta generación de la serie Sony Pregius.
Con una resolución de 5,1 MP el sensor 2472 x 2062 px de la cámara Gigabit Ethernet proporciona una rápida 24 fps y es especialmente adecuado para aplicaciones de visión integrada en áreas como la inspección de superficies, la tecnología médica y la vigilancia del tráfico. El sensor está disponible en versión monocroma y en color.
El portaobjetivos permite montar objetivos con montura C o S. Al mismo tiempo, le ofrecemos una cámara de placa sin montura de objetivo. Para aplicaciones con conceptos de carcasa especiales o estrechos, una placa de interfaz RJ45 disponible opcionalmente ofrece la máxima flexibilidad.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.