Máxima calidad de imagen con la mínima luz: GigE uEye LE con Sony Starvis 2
Ampliación de la familia de cámaras monoplaca de coste optimizado
Los sensores Starvis 2 de Sony ofrecen imágenes claras y nítidas, incluso en condiciones de poca luz. Se caracterizan por una alta sensibilidad lumínica, un bajo nivel de ruido de imagen y un rango dinámico ampliado, lo que las hace ideales para aplicaciones industriales en las que cada detalle cuenta. Estos puntos fuertes son especialmente evidentes en nuestra familia de cámaras GigE uEye LE, rentables y compactas
Las cámaras monoplaca compatibles con GigE Vision son especialmente adecuadas para proyectos competitivos de gran volumen. En cartera desde finales de junio: Modelos con los últimos sensores Sony Starvis 2 IMX675 (5 MP), IMX676 (12,5 MP) e IMX678 (8 MP).
Complementarán nuestra gama de productos con cámaras de proyecto de alto rendimiento y coste optimizado para una amplia gama de requisitos industriales. La versión de 12,5 megapíxeles, con su sensor cuadrado de 1/1,6", es ideal para aplicaciones de microscopía, por ejemplo.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.