Inicio de serie de GigE uEye FA + Sony STARVIS 2
Sensores de alto rendimiento en una carcasa con grado de protección IP69K
Los sensores STARVIS 2 de Sony, tan solicitados, estarán disponibles a partir de finales de julio también en las cámaras de la serie uEye FA, conformes a GigE Vision. De este modo, se amplía la gama con modelos potentes para aplicaciones industriales exigentes. Estarán disponibles sensores con 2 a 12,5 megapíxeles: IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) e IMX676 (12,5 MP).
La combinación de hardware uEye FA y tecnología Sony STARVIS 2 ofrece una calidad de imagen convincente incluso en condiciones industriales adversas: alta sensibilidad a la luz hasta el rango NIR, muy bajo ruido y Clear HDR para un rango dinámico ampliado. El disparador de exposición asíncrono garantiza además resultados fiables en aplicaciones industrial.
El grado de protección IP69K, el tubo de objetivo y un rango de temperatura ampliado protegen nuestra cámara más robusta contra el polvo, la suciedad, el agua a alta presión y las temperaturas extremas. Incluso a -20 °C sigue siendo completamente operativa.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.