Cámara monoplaca GigE Vision con sensor Sony STARVIS 2
La popular GigE uEye LE, con un nuevo concepto de diseño a coste, ahora es compatible con GigE Vision
Como revisión de hardware de desarrollo completamente nuevo, la GigE uEye+ LE cierra una brecha para los fabricantes de máquinas y dispositivos. Las cámaras monoplaca compatibles con GigE Vision tienen un coste optimizado y ofrecen una moderna tecnología de sensores para proyectos competitivos de gran volumen.
El nuevo diseño del portaobjetivos garantiza una montura ligera pero resistente a la torsión para objetivos con montura C o S, además de proteger los componentes electrónicos. También estará disponible como cámara de placa sin soporte de objetivo.
El uso de una placa de interfaz RJ45 adicional, que se conecta a la placa base mediante un pequeño conector y un conductor flexible, permite aún más flexibilidad. Esto facilita más la distribución de los componentes de sensores y conectores en el espacio de instalación disponible.
Iniciamos la serie con el conocido sensor Sony IMX662 de 1/3" con rolling shutter y tecnología STARVIS 2. Ofrece una calidad de imagen excepcional con un rango dinámico especialmente alto, ahora también en la gama de cámaras de red de precio optimizado. La serie de cámaras se amplía constantemente con nuevos modelos y sensores.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.