Informe de aplicación IDS: Inspección flexible con IA con IDS uEye XC
Control de calidad asistido por IA: Sistema de inspección flexible e intuitivo para procesos de inspección visual
Inspección al 100%, alta variedad de variantes y condiciones cambiantes. Y aun así, listo para usar en un santiamén: En el nuevo informe de aplicación mostramos cómo preML simplifica el control de calidad automatizado en la producción con un sistema de inspección modular basado en IA. En el centro se encuentra la cámara industrial IDS uEye XC con autofoco. Asegura una nitidez constante y una detección de errores fiable, incluso cuando las alturas de los componentes, distancias o superficies varían.
Como solución sin código, los modelos de inspección se pueden entrenar directamente en el dispositivo, sin necesidad de conocimientos de procesamiento de imágenes ni en inteligencia artificial. El enfoque modular <<plug-and-play>> de preML combina cámara, iluminación, computación edge y software en un sistema completamente preconfigurado. Cómo funciona esto en la práctica se muestra con un ejemplo práctico de la fabricación de electrónica, donde las placas de circuito impresas montadas manualmente se someten a una prueba automática del 100%.
A medida que la tarea crece, el sistema crece con ella. Dependiendo de los requisitos, se pueden utilizar hasta cuatro cámaras uEye XC por sistema.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.