Compacto. Modular. Preparado para PoE.
Más flexibilidad para conceptos de carcasa de cámara a medida: con la nueva tarjeta hija PoE
La nueva tarjeta hija GigE PoE es otro componente del concepto modular de nuestras cámaras monoplaca, tanto para la serie uEye LE como para las cámaras de monitorización uEye SLE.
Las versiones de placa base de estas cámaras no tienen los clásicos conectores de enchufe, sino una conexión de cinta plana que ahorra espacio y permite conectarlas de forma flexible a una unidad electrónica de interfaz remota mediante un cable flexible. Este concepto permite colocar sensores y ópticas en la carcasa independientemente de la fuente de alimentación y la conexión de datos, lo que resulta ideal para diseños de productos a medida y en espacios reducidos.
Con la tarjeta hija apta para PoE, ponemos a su disposición una placa de interfaz adecuada que puede utilizarse tanto para el suministro eléctrico como para la transmisión de datos Gigabit Ethernet a través de una única conexión RJ45. Esto reduce el cableado necesario y aumenta las posibilidades de integración. Descubra nuevas posibilidades para la integración de su cámara con nuestra última placa secundaria.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.