- Cable: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
- Tipo de cable: Cable estándar, doblemente apantallado
- Conector: USB Type-C a USB Type-C atornillable
- Radio de curvatura: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
- Ciclos de flexión: no se puede mover
- Observaciones: No hay marca electrónica USB, ni soporte USB Power Delivery, ni soporte USB2
- Longitud del cable: 5 m
Número de artículo |
|
---|---|
adecuado para | LE, SE, XLE |
bloqueable | No |
atornillable | Sí |