Objetivo, Edmund, TECHSPEC series UC, 16 mm , 1/2"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC series UC, 16 mm , 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 6 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 1.8 - 11
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 2,2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (H): 22,62°
  • Distancia focal posterior: 9,4 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,7 mm

Nota: Compatible con sensores de 1/1.8"

Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC series UC, 16 mm , 1/2": AE00180
Distancia focal 16 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 6,00 Mpx
 
 
 
It's so easy!