La práctica cámara industrial U3-38J0XCP Rev.1.2 con el sensor rolling shutter IMX415 de Sony es especialmente adecuada para tareas de visualización gracias a su resolución 4K (8,41 Mpx, 3864 x 2176 px, 25,1 fps) y a un tamaño de píxel de 1,45 µm. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen. La cámara USB3, que mide sólo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L), está disponible en versiones de color y monocromo y proporciona datos de alta resolución para un análisis detallado de las imágenes. Gracias a su práctica carcasa completamente metálica, a su bajo peso y a su conector USB3 Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.
Como todos los modelos de la familia uEye XCP, la cámara U3-38J0XCP Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XCP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,1 fps |
Resolución (h x v) | 3864 x 2176 |
Superficie optica | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 8,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX415 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora