U3-3680XLE Rev.1.2

U3-3680XLE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Ciclo de vida El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. 🛈 Ciclo de vida A la hora de elegir la cámara industrial más adecuada es importante tener información sobre su disponibilidad a largo plazo. Nuestro buscador de cámaras le indica el ciclo de vida de cada modelo de cámara para que pueda tener en cuenta este dato tan importante en su elección. En este sentido distinguimos entre los siguientes estados: En desarrollo El modelo todavía no ha entrado en la producción en serie, pero está previsto que lo haga en breve. En producción El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada. No recomendado para nuevos diseños No se recomienda utilizar este modelo para desarrollar o diseñar nuevas aplicaciones. Le recomendamos que busque modelos más actuales que tengan el estado En producción"." Descatalogado Este modelo ha sido descatalogado. Puede proveerse del stock necesario antes de que finalice el plazo para realizar el último pedido. Véase Productos discontinuados. Para cualquier consulta o pregunta póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Variantes
Quantity
 
 

La cámara industrial U3-3680XLE Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps dispone del versátil sensor CMOS DE 1/2.5" y 5,04 Mpx onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, tamaño de píxel 2,2 µm, 48,0 fps). Es ideal para aplicaciones con unas condiciones lumínicas desfavorables o variables, como los sistemas inteligentes de control del tráfico (ITS) instalados en el exterior. No obstante, este modelo despliega también todas sus cualidades en entornos industriales clásicos, suministrando datos de alta resolución para la evaluación detallada de imágenes, por ejemplo en la inspección de superficies. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.

Debido a sus propiedades, el sensor rolling shutter es además una opción más económica para modelos de cámara con los eficaces sensores de 5 MP onsemi MT9P006 y MT9P031.

Con un excelente rendimiento en entornos de poca luz gracias a la tecnología BSI ("Back Side Illumination"), el sensor AR0521 destaca además por su bajo consumo energético, una sensibilidad mejorada en condiciones lumínicas desfavorables y en el espectro infrarrojo cercano, así como menos ruido de píxeles.

La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico, adaptador de objetivo con montura C/CS y superficie de apoyo regulable, o en versión placa con o sin montura C/CS o S.

Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3680XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

También disponible como variante para tareas específicas en el espectro infrarrojo cercano (NIR), es decir, con longitudes de onda por encima de los 750 nm.

Número de artículo
  • U3-3680XLE-M-GL Rev.1.2: 1008747
  • U3-3680XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008745
Familia de cámaras XLE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 48,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor AR0521
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Conexión del objetivo: montura CS
Conexión del objetivo: montura C/CS
Conector USB-C
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.1 3.1

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!