- Distancia focal: 12 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 40,1° x 33,7° x 50,7°
- Distancia focal posterior: 9,33 mm
- Profundidad de inmersión: 8,9 mm
- Clase de resolución: 2,30 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 12 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |